Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Безжичният стаен термостат Danfoss Icon2™ предлага свободата да поставите термостата си без ограниченията на кабелите в стената. Функцията за плавно скриване, заедно с минималистичния дизайн, с дълбочина само 16 мм, му придава елегантност и го кара да се слива с околната среда. Icon2™ RT е сертифициран по Zigbee 3.0 и може да се интегрира със съвместими решения за интелигентен дом.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Danfoss Icon2™ 24 V wired room thermostat offers a minimalistic design that makes them fade away and blend into surroundings when the display is not active.
The thermostats uses powerline communication which makes installation very easy.
The Icon2™ 24 V wired room thermostat is compatible with both Icon™ 24 V Master Controller and Icon2™ Main Controller. Please be aware that FW update function is only available in combination with Icon2™ Main controller.