VGS
VGS са разтоварени от налягане двупътни нормално отворени (NO) вентили за пара, предназначени да бъдат съчетани със:
В комбинация с термозадвижки AVT и електрозадвижки AMV(E) вентилите могат да се използват за управление на температура на пара или гореща вода до 200°С.
Features and benefits
- Универсален двупътен регулиращ вентил за парни приложения – нормално отворен, облекчен от налягането дизайн, подходящ за контрол на температурата до 200 °C, когато е сдвоен със съвместими задвижващи механизми.
- Гъвкава интеграция в различните конфигурации за управление и безопасност – Съвместима с термични, предпазни и електрически задвижващи механизми, предлагаща надеждна работа в компактни системи DN 15–25.