Вентили за термостатични сензори
Product types shown: 10

VG / VGF
VG и VGF са разтоварени от налягане 2-пътни нормално отворени (NO) вентили, предназначени да бъдат съчетани със:
- AVT термостатични задвижки
- Предпазни регулатори STM за следене на температурата
- Предпазни ограничители на температурата STL
- Производство на гореща вода за битови цели (БГВ): Резервоари за гореща вода; Системи с акумулиращи резервоари; Проточни битови водонагревателни системи;
- и също така в смесителни контури и стайни отоплителни системи.
- AVT термостатични задвижки

VGS
VGS са разтоварени от налягане двупътни нормално отворени (NO) вентили за пара, предназначени да бъдат съчетани със:
- AVT термозадвижки;
- Предпазни регулатори STM за следене на температурата;
- Предпазни ограничители на температурата STL;
- Електрозадвижки AMV(E) 20 / AMV(E) 30;
- Електрозадвижки AMV(E) 23 / AMV(E) 33 с връщане с пружинна сила.
- AVT термозадвижки;

VGU / VGUF
2-пътните вентили VGU и VGUF (НЗ)са разтоварени от налягане вентили, предназначени за комбиниране с:
- Термозадвижки AVT
- електрозадвижки AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- електрозадвижки AMV(E) 23 / AMV(E) 33 с функция с възвратна пружина
В съчетание с термозадвижки АVТ и електрозадвижки АМV(Е), вентилите се използват предимно в охладителни системи.
VMA
VMA is 2-way seated valve primarily for use in district heating systems.
It can be combined with:- ABV thermohydraulic actuators and
- VMA DN 15 can additionally be combined with self-acting thermostatic actuators RAVI, RAVK and RAVV.
- ABV thermohydraulic actuators and

VMT
VMT is 2-way seated valve primarily for use in heating systems.
It can be combined with:
• ABV and ABNV* Thermohydraulic actuators
• RAVI, RAVK and RAVV self-acting thermostatic actuators
* ABNV can be combined with VMT-/8 valves only.
Main data:
• DN 15 - 25
• kVS 1.5 - 8.0 m3/h
• PN 10
• Temperature: Circulation water / glycolic water up to 30%: 2 … 120 °C
• Connections: Ext. thread
VMV
VMV is 3-way seated mixing valve primarily use for flow temperature control.
It can be combined with:
• AMV(E) 10, 13 electrical actuator
• AMV 150 + AMV(E) 130/140 electrical actuator
• ABV thermohydraulic actuator (NC version only for DN15 and DN20).
• VMV DN 15 and DN 20 can additionally be combined with self-acting thermostatic actuators RAVK