AFT 06, AFT 17
Термостатите работят на принципа на разширението на течностите. Устройството за настройка е монтирано директно към задвижката.
Има два модела сензори с различни времеви константи:
• AFT 06 гладък сензор ~120 сек.
• AFT 17 спирален сензор ~20 сек.
Регулиране на температурата в системи с резервоари за битова гореща вода и ограничаване на връщащата температура при топлофикационни абонатни станции са основните области на приложение. Комбинации: температурен регулатор, предпазно устройство за следене на температурата STFW, вж. страница 4.
Типови изпитания съгласно EN 14597 на следните вентили:
VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 и VFU 2.
Features and benefits
- Благодарение на самодействащия принцип на разширение на течността и опцията за спирален датчик с бърза реакция, термостатът осигурява надежден, независим от захранване и високореагиращ контрол на температурата.
- Създаден специално за системи за гореща вода и централно топлоснабдяване, неговата типово изпитана по EN 14597 съвместимост с различни клапани Danfoss гарантира сертифицирана безопасност и безпроблемна интеграция.