AVTB
AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на температурата на водата в резервоари за гореща вода, топлообменници, подгреватели на масло и др. Регулаторът затваря при покачване на температурата над зададената стойност.
Регулаторът има управляващ вентил, термостатична задвижка и ръчка за настройване на температурата. Термостатичната задвижка се състои от силфон, капилярна тръбичка и сензор.
Features and benefits
- Автоматично регулира температурата на водата в резервоарите и топлообменниците.
- Широк диапазон на настройка за гъвкави приложения за контрол на температурата.
- Подходящ за водни и гликолни системи до 130°C.