Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Функция: Предпазен регулатор на налягането (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

003H6705

SAVD PN25 32/12,5 1-5 фланец подаваща/връщ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionSAVD PN25 32/12,5 1-5 flange flow/ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP16
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вид на продуктаSAVD
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]32 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]16.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]5.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]1.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.05
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Характеристика
Стойност
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеSAVD PN25 32/12,5 1-5 фланец подаваща/връщ
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер на вентилаDN 32
Регулатор на наляганеДа
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.38
Фактор на кавитация 25%0.64
Фактор на кавитация 50%0.57
Фактор на кавитация 75%0.55
ФункцияПредпазен регулатор на налягането (SAV)
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло12.69 Kilogram
Нето тегло12.69 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume25.38 Liter
EAN/UPC5702421542262