Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Функция: Предпазен регулатор на налягането (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: свободно

003H6693

SAVD PN25 15/4 1-5 резба подаваща/връщаща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionSAVD PN25 15/4 1-5 thread flow/return
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP16
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаSAVD
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]15 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]20.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]5.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]1.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.02
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентилаЧервен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Характеристика
Стойност
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеSAVD PN25 15/4 1-5 резба подаваща/връщаща
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 3/4 A
Размер на вентилаDN 15
Регулатор на наляганеДа
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
Типове връзкиВъншна резба
Фактор на кавитация 100%0.41
Фактор на кавитация 25%0.69
Фактор на кавитация 50%0.62
Фактор на кавитация 75%0.60
ФункцияПредпазен регулатор на налягането (SAV)
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.471 Kilogram
Нето тегло5.471 Kilogram
Volume10.637 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421542149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm