Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Функция: Предпазен преливен регулатор на нал. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Външна резба, G 1 1/4 A, Версия за монтаж: Байпас

003H6677

SAVA PN25 25/8 1,0-4,5 байпас резба

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]8.00 m³/h
Material DescriptionSAVA PN25 25/8 1,0-4,5 thread bypass
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP16
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажБайпас
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаSAVA
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]25 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]20.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]4.50 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]1.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.02
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентилаЧервен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Характеристика
Стойност
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеSAVA PN25 25/8 1,0-4,5 байпас резба
Положение на стерженаНормално затворен
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 1 1/4 A
Размер на вентилаDN 25
Регулатор на наляганеДа
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
Типове връзкиВъншна резба
Фактор на кавитация 100%0.38
Фактор на кавитация 25%0.64
Фактор на кавитация 50%0.57
Фактор на кавитация 75%0.55
ФункцияПредпазен преливен регулатор на нал. (SÜV)
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.641 Kilogram
Нето тегло5.641 Kilogram
Volume10.416 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421541982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm