SAF, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², ЧЕРВЕН
003G1037
SAF PB25 1-6 80cm2 червена
003G1037
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SAF PB25 1-6 80cm2 red |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Версия за монтаж | Дебит |
| Вид на продукта | SAF |
| Група продукти | Актуатори - налягане и дебит |
| Диаметър [mm] [Макс.] | 80 mm |
| Диаметър [mm] [Мин.] | 40 mm |
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] | 6.00 bar |
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] | 1.00 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Клас на налягане | PN 25 |
| Материал на мембраната на актуатора | EPDM (кръгла, армирана с влакна) |
| Материал на тялото | Стомана, мат. № 1.0338, поцинкована и жълто хромирана |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 6.00 bar |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 1.00 bar |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Ограничаване на дебита | Не |
| Описание | SAF PB25 1-6 80cm2 червена |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 25 bar |
| Размер на актуатора [cm2] | 80 cm² |
| Регулатор на налягане | Регулатор на диференциално налягане |
| Регулиране на дебит | Не |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Тип настройка | Adjustable |
| Цвят | ЧЕРВЕН |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 11.347 Kilogram |
| Нето тегло | 11.347 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 26.485 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808511 |