Self-acting differential pressure relief controller type AVDA

AVDA, PN 10, DN 25, 5.5 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Вътрешна резба, Rp 1

003N0040

AVDA 25 регулатор на налягане 0,1-1,2 bar

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]5.50 m³/h
Material DescriptionAVDA25 DIFF. TR
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажБайпас
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAVDA
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]25 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]7.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.40
Клас на наляганеPN 10
Количество в опаковка от определен вид9 pc
Материал на DP конуса на вентилаНитрилна гума NBR
Материал на тялото на вентилаГорещо пресован месинг, мат. №2.0402 (Ms 58)
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1.20 bar
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.10 bar
Номинално налягане [bar]10 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAVDA 25 регулатор на налягане 0,1-1,2 bar
Положение на стерженаНормално затворен
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеRp 1
Размер на вентилаDN 25
Регулатор на наляганеПреливен регулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]10 °C
Тип настройкаAdjustable
Типове връзкиВътрешна резба
ФункцияПреливен регулатор на диф. налягане
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.375 Kilogram
Нето тегло2.256 Kilogram
Volume4.643 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421100035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm