AVDA, PN 10, DN 15, 1.9 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Вътрешна резба, Rp 1/2
003N0038
AVDA 15 регулатор на налягане 0,1-1,2 bar
003N0038
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Article compression class (EF020007) | PN 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flange compression class (EF020149) | PN 10 |
| Height (EF000040) | 129 |
| Kvs стойности [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Material Description | AVDA15 DIFF. TR |
| Material quality (EF001257) | Other |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Версия за монтаж | Байпас |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AVDA |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Диаметър [mm] | 15 mm |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 7.00 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Кавитационен фактор | 0.40 |
| Клас на налягане | PN 10 |
| Количество в опаковка от определен вид | 9 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на DP конуса на вентила | Нитрилна гума NBR |
| Материал на тялото на вентила | Горещо пресован месинг, мат. №2.0402 (Ms 58) |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 1.20 bar |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 0.10 bar |
| Номинално налягане [bar] | 10 bar |
| Ограничаване на дебита | Не |
| Описание | AVDA 15 регулатор на налягане 0,1-1,2 bar |
| Положение на стержена | Нормално затворен |
| Приложение | Топлофикация |
| Размер за присъединяване | Rp 1/2 |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Регулатор на налягане | Преливен регулатор на диференциално налягане |
| Регулиране на дебит | Не |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 10 °C |
| Тип настройка | Adjustable |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
| Функция | Преливен регулатор на диф. налягане |
| Функция VSP - P | Да |
| Функция VSP - Q | Не |
| Функция VSP - T | Не |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.176 Kilogram |
| Нето тегло | 2.111 Kilogram |
| Volume | 4.643 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |