Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Външна резба, G 1 1/4 A

003H6607

AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 байпас резба

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]8.00 m³/h
Material DescriptionAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 thread bypass
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP16
Product line08
SCIP dossier no.d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажБайпас
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVPA
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]25 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]20.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.02
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентилаЧервен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Материал на уплътнение DPEPDM
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]2.00 bar
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.30 bar
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 байпас резба
Положение на стерженаНормално затворен
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 1 1/4 A
Размер на вентилаDN 25
Регулатор на наляганеПреливен регулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
Типове връзкиВъншна резба
Фактор на кавитация 100%0.38
Фактор на кавитация 25%0.64
Фактор на кавитация 50%0.57
Фактор на кавитация 75%0.55
ФункцияПреливен регулатор на диф. налягане
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.875 Kilogram
Нето тегло3.838 Kilogram
Volume9.296 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421541272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm