Self-acting pressure relief controller type AVA

AVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: Байпас

003H6614

AVA PN25 15/4 1,0-4,5 байпас резба

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionAVA PN25 15/4 1,0-4,5 thread bypass
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP16
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажБайпас
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVA
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]15 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]20.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]4.50 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]1.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.02
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентилаЧервен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Характеристика
Стойност
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAVA PN25 15/4 1,0-4,5 байпас резба
Положение на стерженаНормално затворен
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 3/4 A
Размер на вентилаDN 15
Регулатор на наляганеПреливен регулатор на налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
Типове връзкиВъншна резба
Фактор на кавитация 100%0.41
Фактор на кавитация 25%0.69
Фактор на кавитация 50%0.62
Фактор на кавитация 75%0.60
ФункцияПреливен регулатор на налягане
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.835 Kilogram
Нето тегло3.505 Kilogram
Volume9.24 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421541340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm