AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 0.2 bar - 0.8 bar, 320 cm²

003G5674

Функция: Преливен регулатор на налягане

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFA 2 PN40 0,2-0,8 320cm2 yellow
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Spring colouryellow
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Версия за монтажБайпас
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFA 2
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]250 mm
Диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]0.80 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 40
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоСтомана, мат. No1.0345, поцинкована
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]0.8 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.2 bar
Номинално налягане [bar]40 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеPressure relief actuator
Работно налягане [bar] [Макс.]40 bar
Размер на актуатора [cm2]320 cm²
Регулатор на наляганеПреливен регулатор на налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
ФункцияПреливен регулатор на налягане

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло32.1 Kilogram
Нето тегло22.3 Kilogram
Volume191.52 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162375075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm