AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 4 bar - 14 bar, 32 cm²

003G5659

Функция: Преливен регулатор на налягане

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFA 2 PN16 4-14 32cm2 red
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Spring colourred
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Версия за монтажБайпас
Вид на продуктаAFA 2
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]125 mm
Диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]14.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]4.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 16
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоСтомана, мат. No1.0345, поцинкована
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]14.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]4.00 bar
Номинално налягане [bar]16 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеPressure relief actuator
Работно налягане [bar] [Макс.]16 bar
Размер на актуатора [cm2]32 cm²
Регулатор на наляганеПреливен регулатор на налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
ФункцияПреливен регулатор на налягане

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло12.381 Kilogram
Нето тегло11.6 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume48.764 Liter
EAN/UPC5710104096216