Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 20, 3 bar - 12 bar, Външна резба, G 1 A, Версия за монтаж: Дебит

003H6673

AVDS PN25 20/4,5 3-12 резба подаваща/връщ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]4.50 m³/h
Material DescriptionAVDS PN25 20/4,5 3-12 thread flow/ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP16
Product line08
Алтернативни работни флуидиЦиркулационна вода
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажДебит
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVDS
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]20 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]10.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]12.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]3.00 bar
Допустими работни флуидиПара
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.05
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на DP конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4122
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентилаЧервен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]12.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]3.00 bar
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAVDS PN25 20/4,5 3-12 резба подаваща/връщ
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 1 A
Размер на вентилаDN 20
Регулатор на наляганеРегулатор за понижаване на налягането
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]200 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
Типове връзкиВъншна резба
Фактор на кавитация 100%0.41
Фактор на кавитация 25%0.69
Фактор на кавитация 50%0.62
Фактор на кавитация 75%0.60
ФункцияРегулатор за понижаване на налягането
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.007 Kilogram
Нето тегло6.007 Kilogram
Volume10.416 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421541944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm