AFD, 0.10 bar

AFD, PN 25, 3 bar - 12 bar, 32 cm², ЧЕРВЕН

003G1001

Функция: Регулатор за понижаване на налягането

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFD PN25 3 - 12
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
SCIP dossier no.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product nameAFD/A
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Версия за монтажДебит
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFD
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]125 mm
Диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]12.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]3.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 25
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]12.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]3.00 bar
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAFD PB25 3-12 32cm2 червена
Работно налягане [bar] [Макс.]25 bar
Размер на актуатора [cm2]32 cm²
Регулатор на наляганеРегулатор за понижаване на налягането
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
ФункцияРегулатор за понижаване на налягането
ЦвятЧЕРВЕН

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.946 Kilogram
Нето тегло8.816 Kilogram
Volume25.498 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421808153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm