AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 0.1 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5642

Функция: Регулатор за понижаване на налягането

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFD 2 PN40 0,1-1 320cm2 orange
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Spring colourorange
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Версия за монтажДебит
Вид на продуктаAFD 2
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]250 mm
Диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]0.70 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]0.10 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 40
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на тялотоСтомана, мат. No1.0345, поцинкована
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.1 bar
Номинално налягане [bar]40 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеPressure reduction actuator
ПриложениеЦентрализирано отопление и охлаждане
Работно налягане [bar] [Макс.]40 bar
Размер на актуатора [cm2]320 cm²
Регулатор на наляганеРегулатор за понижаване на налягането
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
ФункцияРегулатор за понижаване на налягането

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло31.5 Kilogram
Нето тегло21.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5710104523286