AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 1.5 bar - 5 bar, 80 cm²

003G5626

Функция: Регулатор за понижаване на налягането

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFD 2 PN16 1,5-5 80cm2 red
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Spring colourred
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Версия за монтажДебит
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFD 2
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]125 mm
Диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]5.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]1.50 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 16
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоСтомана, мат. No1.0345, поцинкована
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]5.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]1.50 bar
Номинално налягане [bar]16 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеРедуциране на налягането - задвижка
ПриложениеЦентрализирано отопление и охлаждане
Работно налягане [bar] [Макс.]16 bar
Размер на актуатора [cm2]80 cm²
Регулатор на наляганеРегулатор за понижаване на налягането
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
ФункцияРегулатор за понижаване на налягането

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.429 Kilogram
Нето тегло8.5 Kilogram
Volume52.215 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5714279043099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm