AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 50, Дебит [m3/h]: 0.8 - 14, Фланец

003H7090

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 50/25/0,2 fla flow/ret
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVQM-W
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]14.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]14.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]0.80 m³/h
Диаметър [mm]50 mm
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Характеристика
Стойност
Клас на наляганеPN 25
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Размер на вентилаDN 50
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.34
Фактор на кавитация 25%0.58
Фактор на кавитация 50%0.52
Фактор на кавитация 75%0.50

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло14 Kilogram
Нето тегло13.82 Kilogram
Volume25.392 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104094014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm