Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 25/8/0,2 thread flow/ret
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVQM-W
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]4.50 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]4.50 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]0.20 m³/h
Диаметър [mm]25 mm
Характеристика
Стойност
Клас на наляганеPN 25
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Размер на вентилаDN 25
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Фактор на кавитация 100%0.38
Фактор на кавитация 25%0.64
Фактор на кавитация 50%0.57
Фактор на кавитация 75%0.55

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.75 Kilogram
Нето тегло3.75 Kilogram
Volume9.504 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104093987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm