AVQM-W, PN 25, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.07 - 1.6

003H7080

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVQM-WE PN25 15/2,5/0,2 thread flow/ret
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVQM-W
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]1.60 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]1.60 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]0.07 m³/h
Диаметър [mm]15 mm
Характеристика
Стойност
Клас на наляганеPN 25
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Размер на вентилаDN 15
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Фактор на кавитация 100%0.41
Фактор на кавитация 25%0.69
Фактор на кавитация 50%0.62
Фактор на кавитация 75%0.60

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.906 Kilogram
Нето тегло2.906 Kilogram
Volume9.59 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104093918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm