AHQM, PN 16, DN 32, Дебит [m3/h]: 0.65 - 3.4, Външна резба, G 1 3/4 A, Версия за монтаж: свободно
003L3597
AHQM PN16 32/6,3/0,14 външ. рзб подаваща/връщ.
003L3597
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | AHQM PN16 32/6,3/0,14 ext.thr flow/ret |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| PN алтернативно VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AHQM |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Дебит [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 3.40 m³/h |
| Дебит [m³/h] [Мин.] | 0.65 m³/h |
| Диаметър [mm] | 32 mm |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 4.00 bar |
| Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.14 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Кавитационен фактор | 0.60 |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.05 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
| Материал на CV конуса на вентилa | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на DP конуса на вентила | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Материал на мембраната на актуатора | EPDM |
| Материал на седлото на вентила | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Материал на тялото на вентила | DZR месинг CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Материал на уплътнение CV | EPDM |
| Материал на уплътнение DP | EPDM |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Ограничаване на дебита | Да |
| Описание | AHQM PN16 32/6,3/0,14 външ. рзб подаваща/връщ. |
| Положение на стержена | Нормално отворено |
| Приложение | Топлофикация |
| Размер за присъединяване | G 1 3/4 A |
| Размер на вентила | DN 32 |
| Регулатор на налягане | Не |
| Регулиране на дебит | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Тип настройка | None |
| Типове връзки | Външна резба |
| Функция | Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил |
| Функция VSP - P | Не |
| Функция VSP - Q | Не |
| Функция VSP - T | Не |
| Ход [mm] | 5.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.336 Kilogram |
| Нето тегло | 2.336 Kilogram |
| Volume | 2.668 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |