Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 130 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 20, Дебит [m3/h]: 0.25 - 1.2, Външна резба, G 1 A, Версия за монтаж: свободно

003L3595

AHQM PN16 20/2,5/0,12 външ. рзб подаваща/връщ.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionAHQM PN16 20/2,5/0,12 ext.thr flow/ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP10
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAHQM
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]1.20 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]1.20 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]0.25 m³/h
Диаметър [mm]20 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]4.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.12 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]0.02
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Материал на CV конуса на вентилaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Характеристика
Стойност
Материал на DP конуса на вентилаDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Материал на тялото на вентилаDZR месинг CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Материал на уплътнение CVEPDM
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]16 bar
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеAHQM PN16 20/2,5/0,12 външ. рзб подаваща/връщ.
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 1 A
Размер на вентилаDN 20
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаNone
Типове връзкиВъншна резба
ФункцияРегулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Ход [mm]5.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.721 Kilogram
Нето тегло0.708 Kilogram
Volume1.349 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421560693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm