Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 435 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 40, Дебит [m3/h]: 1.5 - 7.5, Външна резба, G 2 A, Версия за монтаж: свободно

003L3601

AHQM PN16 40/12,5/0,2 външ. рзб подаваща/връщ.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionAHQM PN16 40/12,5/0,2 ext.thr flow/ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP10
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAHQM
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]7.50 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]7.50 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]1.50 m³/h
Диаметър [mm]40 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]4.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]0.05
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на CV конуса на вентилaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Материал на DP конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4404
Характеристика
Стойност
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4404
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Материал на уплътнение CVМетал
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]16 bar
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеAHQM PN16 40/12,5/0,2 външ. рзб подаваща/връщ.
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 2 A
Размер на вентилаDN 40
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаNone
Типове връзкиВъншна резба
ФункцияРегулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Ход [mm]10.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.33 Kilogram
Нето тегло6.33 Kilogram
Volume18.135 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104028736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm