AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 16, DN 200, 0.1 bar - 1 bar, Дебит [m3/h]: 36 - 450, Фланец, Версия за монтаж: свободно

003G5565

Pressure independent control valve

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]650.00 m³/h
Material DescriptionAFQMP 2 PN16 200/650 /0,1-1,0 320cm2 ora
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP25
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFQMP 2
Вложка на управляващия вентил за преливна системаКамера
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]450.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]450.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]36.00 m³/h
Диаметър [mm]200 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]10.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]1.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]0.10 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]1.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.35
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]0.01
Материал на CV конуса на вентилaНеръждаема стомана мат. № 1.4021
Материал на DP конуса на вентилаНеръждаема стомана мат. № 1.4021
Материал на DP седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Характеристика
Стойност
Материал на уплътнение CVEPDM
Материал на уплътнение DPEPDM
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.10 bar
Номинално налягане [bar]16 bar
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеPressure independent control valve
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеЦентрализирано отопление и охлаждане
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.01
Работно налягане [bar] [Макс.]16 bar
Размер за присъединяванеDN 200
Размер на актуатора [cm2]320 cm²
Размер на вентилаDN 200
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.31
Фактор на кавитация 25%0.44
Фактор на кавитация 50%0.44
Фактор на кавитация 75%0.35
ФункцияРегулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Ход [mm]28.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло303.7 Kilogram
Нето тегло247.5 Kilogram
Volume1392 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5714279064759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm