AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 100, Дебит [m3/h]: 12.6 - 63, Фланец, Версия за монтаж: свободно

003G5532

Pressure independent control valve

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionAFQM 2 PN40 100/160 /0,2 flange flow/ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вид на продуктаAFQM 2
Вложка на управляващия вентил за преливна системаКамера
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]63.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]63.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]12.60 m³/h
Диаметър [mm]100 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]15.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.40
Клас на наляганеPN 40
Клас на пропускливост [% Kvs]0.01
Материал на CV конуса на вентилaНеръждаема стомана мат. № 1.4021
Материал на DP конуса на вентилаНеръждаема стомана мат. № 1.4021
Материал на DP седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентилаЛята стомана GP240GH (GS-C 25)
Материал на уплътнение CVEPDM
Характеристика
Стойност
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]40 bar
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеPressure independent control valve
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеЦентрализирано отопление и охлаждане
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.01
Работно налягане [bar] [Макс.]40 bar
Размер за присъединяванеDN 100
Размер на актуатора [cm2]160 cm²
Размер на вентилаDN 100
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаFixed
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.35
Фактор на кавитация 25%0.62
Фактор на кавитация 50%0.62
Фактор на кавитация 75%0.40
ФункцияРегулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Ход [mm]19.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло88 Kilogram
Нето тегло78 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5714279065398