AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 200, Дебит [m3/h]: 54 - 270, Фланец, Версия за монтаж: свободно

003G5524

Pressure independent control valve

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]650.00 m³/h
Material DescriptionAFQM 2 PN25 200/650 /0,2 flange flow/ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP40
Product line08
SCIP dossier no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product nameAFQM DN65-400
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFQM 2
Вложка на управляващия вентил за преливна системаКамера
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]270.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]270.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]54.00 m³/h
Диаметър [mm]200 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]10.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.40
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.01
Материал на CV конуса на вентилaНеръждаема стомана мат. № 1.4021
Материал на DP конуса на вентилаНеръждаема стомана мат. № 1.4021
Материал на DP седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Материал на уплътнение CVEPDM
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеPressure independent control valve
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеЦентрализирано отопление и охлаждане
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.01
Работно налягане [bar] [Макс.]25 bar
Размер за присъединяванеDN 200
Размер на актуатора [cm2]320 cm²
Размер на вентилаDN 200
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаFixed
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.32
Фактор на кавитация 25%0.50
Фактор на кавитация 50%0.50
Фактор на кавитация 75%0.38
ФункцияРегулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Ход [mm]28.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло289 Kilogram
Нето тегло264 Kilogram
Volume648 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104522760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm