AFQM 2, PN 25, DN 80, Дебит [m3/h]: 8 - 40, Фланец, Версия за монтаж: свободно
003G5516
Pressure independent control valve
003G5516
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Material Description | AFQM 2 PN25 80/80 /0,2 flange flow/ret |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| PN алтернативно VSP | 40 |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP dossier product name | AFQM DN65-400 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | AFQM 2 |
| Вложка на управляващия вентил за преливна система | Камера |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Дебит [m3/h] | 40.00 m³/h |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 40.00 m³/h |
| Дебит [m³/h] [Мин.] | 8.00 m³/h |
| Диаметър [mm] | 80 mm |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 20.00 bar |
| Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Кавитационен фактор | 0.55 |
| Клас на налягане | PN 25 |
| Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.01 |
| Материал на CV конуса на вентилa | Неръждаема стомана мат. № 1.4021 |
| Материал на DP конуса на вентила | Неръждаема стомана мат. № 1.4021 |
| Материал на DP седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4021 |
| Материал на мембраната на актуатора | EPDM (кръгла, армирана с влакна) |
| Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4021 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото на вентила | Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Материал на уплътнение CV | EPDM |
| Материал на уплътнение DP | EPDM |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Ограничаване на дебита | Да |
| Описание | Pressure independent control valve |
| Положение на стержена | Нормално отворено |
| Приложение | Централизирано отопление и охлаждане |
| Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] | 0.01 |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 25 bar |
| Размер за присъединяване | DN 80 |
| Размер на актуатора [cm2] | 160 cm² |
| Размер на вентила | DN 80 |
| Регулатор на налягане | Не |
| Регулиране на дебит | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Тип настройка | Fixed |
| Типове връзки | Фланец |
| Фактор на кавитация 100% | 0.51 |
| Фактор на кавитация 25% | 0.63 |
| Фактор на кавитация 50% | 0.63 |
| Фактор на кавитация 75% | 0.57 |
| Функция | Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил |
| Функция VSP - P | Не |
| Функция VSP - Q | Не |
| Функция VSP - T | Не |
| Ход [mm] | 19.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 58 Kilogram |
| Нето тегло | 53 Kilogram |
| Volume | 279.531 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522593 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |