PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Фланец

003G1573

Монт. комплект PCV-VFG21 PN16 100/125 фланец

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]125.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN16 100/125 flange
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаPCV-VFG 21
Група продуктиПилотни - управляващи вентили
Диаметър [mm]100 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]15.00 bar
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.50 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.40
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]0.05
Коефициент на управление300:1
Характеристика
Стойност
Материал на конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4404
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Материал на уплътнениетоEPDM
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеМонт. комплект PCV-VFG21 PN16 100/125 фланец
Положение на стерженаНормално затворен
Размер на вентилаDN 100
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.32
Фактор на кавитация 25%0.57
Фактор на кавитация 50%0.48
Фактор на кавитация 75%0.40
ФункцияPCV монтажен комплект
Характеристика на потокаЛинейна оптимизирана

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло109 Kilogram
Нето тегло79.5 Kilogram
Volume614.4 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104011547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm