PCV-VFGS 2, PN 40, DN 150, 320 m³/h, Фланец
003G1565
Монт. комплект PCV-VFGS2 PN40 150/320 фланец
003G1565
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN40 150/320 flange |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Циркулационна вода |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | PCV-VFGS 2 |
| Група продукти | Пилотни - управляващи вентили |
| Диаметър [mm] | 150 mm |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 12.00 bar |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 0.50 bar |
| Допустими работни флуиди | Пара |
| Кавитационен фактор | 0.30 |
| Клас на налягане | PN 40 |
| Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.05 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Коефициент на управление | 400:1 |
| Материал на конуса на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4021 |
| Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4313 |
| Материал на тялото на вентила | Лята стомана EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Материал на уплътнението | Метал |
| Номинално налягане [bar] | 40 bar |
| Описание | Монт. комплект PCV-VFGS2 PN40 150/320 фланец |
| Положение на стержена | Нормално затворен |
| Размер на актуатора [cm2] | 630 cm² |
| Размер на вентила | DN 150 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 200 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Типове връзки | Фланец |
| Функция | PCV монтажен комплект |
| Характеристика на потока | Линейна оптимизирана |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 256.5 Kilogram |
| Нето тегло | 138 Kilogram |
| Volume | 518.4 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |