PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Фланец

003G1564

Монт. комплект PCV-VFGS2 PN25 125/160 фланец

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN25 125/160 flange
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиЦиркулационна вода
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вид на продуктаPCV-VFGS 2
Група продуктиПилотни - управляващи вентили
Диаметър [mm]125 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]15.00 bar
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.50 bar
Допустими работни флуидиПара
Кавитационен фактор0.35
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.05
Характеристика
Стойност
Коефициент на управление400:1
Материал на конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Материал на уплътнениетоМетал
Номинално налягане [bar]25 bar
ОписаниеМонт. комплект PCV-VFGS2 PN25 125/160 фланец
Положение на стерженаНормално затворен
Размер на актуатора [cm2]250 cm²
Размер на вентилаDN 125
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]200 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Типове връзкиФланец
ФункцияPCV монтажен комплект
Характеристика на потокаЛинейна оптимизирана

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло95 Kilogram
Нето тегло95 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume506.1 Liter
EAN/UPC5702421813881