AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Фланец

003G1543

Монт. комплект PCV-VFQ21 PN25 100/125 фланец

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]125.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 100/125 fl.
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вид на продуктаPCV-VFQ 21
Група продуктиПилотни - управляващи вентили
Диаметър [mm]100 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.50 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.40
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.05
Коефициент на управление300:1
Материал на конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4404
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Характеристика
Стойност
Материал на уплътнениетоEPDM
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]15.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.50 bar
Номинално налягане [bar]25 bar
ОписаниеМонт. комплект PCV-VFQ21 PN25 100/125 фланец
Положение на стерженаНормално затворен
Размер на актуатора [cm2]250 cm²
Размер на вентилаDN 100
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.35
Фактор на кавитация 25%0.65
Фактор на кавитация 50%0.62
Фактор на кавитация 75%0.40
ФункцияPCV монтажен комплект
Характеристика на потокаЛинейна оптимизирана

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло84.5 Kilogram
Нето тегло84.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume218.88 Liter
EAN/UPC5702421814017