Danfoss logo
Render - AVQMT - 003H6770, 003H6771, 003H6772, 003H6773, 003H6774, 003H6775, 003H6776, 003H6777, 003H6778, 003H6779

AVQMT, PN 25, DN 50, Дебит [m3/h]: 0.8 - 12, Външна резба, G 2 1/2 A, Версия за монтаж: свободно

003H6779

AVQMT PN25 50/20 /0,2 резба подаваща/връщ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionAVQMT PN25 50/20 /0,2 thread flow/ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP16
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVQMT
Вложка на управляващия вентил за преливна системаБутало
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]12.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]12.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]0.80 m³/h
Диаметър [mm]50 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]16.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.05
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на CV конуса на вентилaНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Материал на уплътнение CVEPDM
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеAVQMT PN25 50/20 /0,2 резба подаваща/връщ
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 2 1/2 A
Размер на вентилаDN 50
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаNone
Типове връзкиВъншна резба
Фактор на кавитация 100%0.34
Фактор на кавитация 25%0.58
Фактор на кавитация 50%0.52
Фактор на кавитация 75%0.50
ФункцияРегул. на дебит и темп. с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Ход [mm]10.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.691 Kilogram
Нето тегло6.691 Kilogram
Volume11.305 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421543009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm