Self-acting flow and temperature controller type AVQT

AVQT, PN 25, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.07 - 1.6, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: свободно

003H6760

AVQT PN25 15/2,5 /0,2 резба подаваща/връщ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionAVQT PN25 15/2,5 /0,2 thread flow/ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP16
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVQT
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]1.40 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]1.60 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]0.07 m³/h
Диаметър [mm]15 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]20.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.02
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаЧервен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAVQT PN25 15/2,5 /0,2 резба подаваща/връщ
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 3/4 A
Размер на вентилаDN 15
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаNone
Типове връзкиВъншна резба
Фактор на кавитация 100%0.41
Фактор на кавитация 25%0.69
Фактор на кавитация 50%0.62
Фактор на кавитация 75%0.60
ФункцияРегулатор на дебит и темп.
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QДа
Функция VSP - TДа

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.065 Kilogram
Нето тегло3.065 Kilogram
Volume9.324 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421542811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm