Self-acting differential pressure; flow and temperature controller type AVPQT

AVPQT, PN 25, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: Връщаща

003H6807

AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 резба връщ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionAVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 thread ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP0
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажВръщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVPQT
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]2.20 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]2.40 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]0.07 m³/h
Диаметър [mm]15 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]12.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.02
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентилаЧервен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Характеристика
Стойност
Материал на уплътнение DPEPDM
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.20 bar
Номинално налягане [bar]16 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 резба връщ
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 3/4 A
Размер на вентилаDN 15
Регулатор на наляганеРегулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
Типове връзкиВъншна резба
Фактор на кавитация 100%0.41
Фактор на кавитация 25%0.69
Фактор на кавитация 50%0.62
Фактор на кавитация 75%0.60
ФункцияРегулатор на диф. налягане, дебит и темп.
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QДа
Функция VSP - TДа

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.396 Kilogram
Нето тегло5.396 Kilogram
Volume26.208 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421543283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm