HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Номинално налягане [bar]: 16, 40 mm, 1 bar - 3 bar

003H6007

High pressure by-pass valve

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C HPBV High DP bypass valve DN40
Product line08
SCIP dossier no.96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаHPBV
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]40 mm
Характеристика
Стойност
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]3.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]1.00 bar
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеHigh pressure by-pass valve
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.3 Kilogram
Нето тегло1.27 Kilogram
Volume1.445 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162277591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm