HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Номинално налягане [bar]: 16, 25 mm, 0.5 bar - 2.5 bar

003H6005

High pressure by-pass valve

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDN 250 WE/WE H405 W. GEAR
Product line08
SCIP dossier no.96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаHPBV
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]25 mm
Характеристика
Стойност
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]2.50 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]0.50 bar
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеHigh pressure by-pass valve
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.704 Kilogram
Нето тегло0.663 Kilogram
Volume1.116 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428567220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm