VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 100, 160 m³/h, Фланец

065B5602

Pressure operated valves

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionVFQ221 PN16 100/125 2-way flange flow/re
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVFQ 221
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]100 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]15.00 bar
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Мин.]15.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.40
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]0.03
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на DP конуса на вентилаНеръждаема стомана мат. № 1.4021
Материал на DP седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Характеристика
Стойност
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеPressure operated valves
ПриложениеЦентрализирано отопление и охлаждане
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.03
Работно налягане [bar] [Макс.]16 bar
Размер на вентилаDN 100
Система за разпределение на наляганетоChamber
Стандарт за присъединяванеEN 1092-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип уплътнениеSoft sealing cone
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.35
Фактор на кавитация 25%0.65
Фактор на кавитация 50%0.62
Фактор на кавитация 75%0.40

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло55.7 Kilogram
Нето тегло50.5 Kilogram
Volume84 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162296486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm