Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]800 m³/h
Material DescriptionVFQ 22 PN25 250/800 2-way flange flow/re
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVFQ 22
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]250 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]10.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.30
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.05
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на DP конуса на вентилаНеръждаема стомана мат. № 1.4021
Материал на DP седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Характеристика
Стойност
Материал на конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Материал на уплътнение DPМетал
Номинално налягане [bar]25 bar
ПриложениеЦентрализирано отопление и охлаждане
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.05
Работно налягане [bar] [Макс.]25 bar
Размер на вентилаDN 250
Система за разпределение на наляганетоChamber
Стандарт за присъединяванеEN 1092-1
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип уплътнениеMetal sealing cone
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.28
Фактор на кавитация 25%0.67
Фактор на кавитация 50%0.37
Фактор на кавитация 75%0.32

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло431 Kilogram
Нето тегло406 Kilogram
Volume795.84 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162390368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm