VFQ 22, PN 16, 650 m³/h, DN 200
065B5575
065B5575
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 650 m³/h |
| Material Description | VFQ 22 PN16 200/650 2-way flange flow/re |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вид на продукта | VFQ 22 |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Диаметър [mm] | 200 mm |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 10.00 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Кавитационен фактор | 0.35 |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.05 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на DP конуса на вентила | Неръждаема стомана мат. № 1.4021 |
| Материал на DP седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4021 |
| Материал на конуса на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4021 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4021 |
| Материал на тялото на вентила | Сив чугун EN-GJL- 250 (GG-25) |
| Материал на уплътнение DP | Метал |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Приложение | Централизирано отопление и охлаждане |
| Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] | 0.05 |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 16 bar |
| Размер на вентила | DN 200 |
| Система за разпределение на налягането | Chamber |
| Стандарт за присъединяване | EN 1092-1 |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Тип уплътнение | Metal sealing cone |
| Типове връзки | Фланец |
| Фактор на кавитация 100% | 0.32 |
| Фактор на кавитация 25% | 0.59 |
| Фактор на кавитация 50% | 0.50 |
| Фактор на кавитация 75% | 0.38 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 276 Kilogram |
| Нето тегло | 222 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 637.44 Liter |
| EAN/UPC | 5715162296448 |