VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Фланец
065B2759
VFQ2 PN16 250/400 2-пътен фланци VFM чуг.
065B2759
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 400.00 m³/h |
| Material Description | VFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast. |
| Product line | 08 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вид на продукта | VFQ 2 |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Диаметър [mm] | 250 mm |
| Кавитационен фактор | 0.20 |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Описание | VFQ2 PN16 250/400 2-пътен фланци VFM чуг. |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Приложение | Централизирано отопление и охлаждане |
| Размер на вентила | DN 250 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Типове връзки | Фланец |
| Фактор на кавитация 100% | 0.16 |
| Фактор на кавитация 25% | 0.20 |
| Фактор на кавитация 50% | 0.31 |
| Фактор на кавитация 75% | 0.31 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 374 Kilogram |
| Нето тегло | 374 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 614.4 Liter |
| EAN/UPC | 5710104043104 |