VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Фланец
065B2758
VFQ2 PN16 200/320 2-пътен фланци VFM чуг.
065B2758
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Material Description | VFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast. |
| Product line | 08 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | VFQ 2 |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Диаметър [mm] | 200 mm |
| Кавитационен фактор | 0.20 |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание | VFQ2 PN16 200/320 2-пътен фланци VFM чуг. |
| Размер на вентила | DN 200 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Типове връзки | Фланец |
| Фактор на кавитация 100% | 0.16 |
| Фактор на кавитация 25% | 0.20 |
| Фактор на кавитация 50% | 0.31 |
| Фактор на кавитация 75% | 0.31 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 237.4 Kilogram |
| Нето тегло | 237.4 Kilogram |
| Volume | 638.4 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |