2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 150, 280 m³/h, Фланец

065B2687

VFQ2 PN40 150/280 2-пътен фланци подаваща/връщ.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]280.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN40 150/280 2-way flange flow/ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP25
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVFQ 2
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]150 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]12.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.30
Клас на наляганеPN 40
Материал на конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентилаGS-C 25
Характеристика
Стойност
Номинално налягане [bar]40 bar
ОписаниеVFQ2 PN40 150/280 2-пътен фланци подаваща/връщ.
Позиция на шпинделаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.05
Размер на вентилаDN 150
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.24
Фактор на кавитация 25%0.30
Фактор на кавитация 50%0.33
Фактор на кавитация 75%0.48
ФункцияПреливен
Характеристика на потокаЛинейна оптимизирана
Ход [mm]24.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло155.5 Kilogram
Нето тегло155.5 Kilogram
Volume220.8 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421809518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm