2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Фланец

065B2676

VFQ2 PN25 125/160 2-пътен фланци подаваща/връщ.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionVFQ 2 DN125 PN25 Kvs160
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVFQ 2
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]125 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]15.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.35
Клас на наляганеPN 25
Материал на конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4404
Материал на тялото на вентилаGGG 40.3
Характеристика
Стойност
Номинално налягане [bar]25 bar
ОписаниеVFQ2 PN25 125/160 2-пътен фланци подаваща/връщ.
Позиция на шпинделаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.03
Размер на вентилаDN 125
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]200 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.30
Фактор на кавитация 25%0.35
Фактор на кавитация 50%0.54
Фактор на кавитация 75%0.56
ФункцияПреливен
Характеристика на потокаЛинейна оптимизирана
Ход [mm]20.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло82.6 Kilogram
Нето тегло82.6 Kilogram
Volume200.64 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421809402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm