VFQ 2, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, Фланец
065B2668
VFQ2 PN25 20/6,3 2-пътен фланци подаваща/връщ.
065B2668
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | VFQ2 PN25 20/6,3 2-way flange flow/ret |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | VFQ 2 |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Диаметър [mm] | 20 mm |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 20.00 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Кавитационен фактор | 0.60 |
| Клас на налягане | PN 25 |
| Материал на конуса на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4404 |
| Материал на тялото на вентила | GGG 40.3 |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание | VFQ2 PN25 20/6,3 2-пътен фланци подаваща/връщ. |
| Позиция на шпиндела | Нормално отворено |
| Приложение | Топлофикация |
| Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] | 0.03 |
| Размер на вентила | DN 20 |
| Стандарт за присъединяване | EN 1092-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 200 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Тип уплътнение | Metal sealing cone |
| Типове връзки | Фланец |
| Фактор на кавитация 100% | 0.41 |
| Фактор на кавитация 25% | 0.69 |
| Фактор на кавитация 50% | 0.62 |
| Фактор на кавитация 75% | 0.60 |
| Функция | Преливен |
| Характеристика на потока | Линейна оптимизирана |
| Ход [mm] | 6.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 7.562 Kilogram |
| Нето тегло | 7.496 Kilogram |
| Volume | 12.312 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809327 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |