2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Фланец

065B2654

VFQ2 PN16 15/4 2-пътен фланци подаваща/връщаща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]4.0 m³/h
Material DescriptionVFQ 2 DN15 PN16 Kvs4
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
SCIP dossier no.1f50ab89-b0c1-4bea-b1a0-b79ca00faa3b
SCIP dossier product nameVFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVFQ 2
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]15 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]16.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 16
Материал на конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4404
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Номинално налягане [bar]16 bar
Характеристика
Стойност
ОписаниеVFQ2 PN16 15/4 2-пътен фланци подаваща/връщаща
Позиция на шпинделаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.03
Размер на вентилаDN 15
Стандарт за присъединяванеEN 1092-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип уплътнениеMetal sealing cone
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.41
Фактор на кавитация 25%0.69
Фактор на кавитация 50%0.62
Фактор на кавитация 75%0.60
ФункцияПреливен
Характеристика на потокаЛинейна оптимизирана
Ход [mm]6.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.79 Kilogram
Нето тегло6.79 Kilogram
Volume11.702 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421809181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm