VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 150, 380 m³/h, Фланец

065B5525

Вентили, работещи с налягане

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]380.00 m³/h
Material DescriptionVFG 221 PN16 150/380 2-way flange flow/r
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вид на продуктаVFG 221
Вложка на управляващия вентил за преливна системаКамера
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]150 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]12.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.24
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]0.01
Материал на DP конуса на вентилаНеръждаема стомана мат. № 1.4021
Материал на DP седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеВентили, работещи с налягане
ПриложениеЦентрализирано отопление и охлаждане
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.01
Работно налягане [bar] [Макс.]16 bar
Размер за присъединяванеDN 150
Размер на вентилаDN 150
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.18
Фактор на кавитация 25%0.38
Фактор на кавитация 50%0.31
Фактор на кавитация 75%0.24

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло123 Kilogram
Нето тегло105 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume194.88 Liter
EAN/UPC5710104516462