VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 125, 250 m³/h, Фланец

065B5517

Pressure operated valves

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]250.00 m³/h
Material DescriptionVFG 22 PN40 125/250 2-way flange flow/re
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVFG 22
Вложка на управляващия вентил за преливна системаКамера
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]125 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]15.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.27
Клас на наляганеPN 40
Клас на пропускливост [% Kvs]0.03
Материал на DP конуса на вентилаНеръждаема стомана мат. № 1.4021
Материал на DP седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаЛята стомана EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Материал на уплътнение DPМетал
Номинално налягане [bar]40 bar
ОписаниеPressure operated valves
ПриложениеЦентрализирано отопление и охлаждане
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.03
Работно налягане [bar] [Макс.]40 bar
Размер за присъединяване1 1/2"
Размер на вентилаDN 125
Стандарт за присъединяванеEN 1092-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип уплътнениеMetal sealing cone
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.18
Фактор на кавитация 25%0.41
Фактор на кавитация 50%0.34
Фактор на кавитация 75%0.27

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло78 Kilogram
Нето тегло68 Kilogram
Volume191.52 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5714279052541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm