VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Фланец
065B2537
VFG21 PN40 250/400 2-пътен фланци подаваща/връщ.
065B2537
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 400.00 m³/h |
| Material Description | VFG21 PN40 250/400 2-way flange flow/ret |
| Product line | 08 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | VFG 21 |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Диаметър [mm] | 250 mm |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Описание | VFG21 PN40 250/400 2-пътен фланци подаваща/връщ. |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Размер на вентила | DN 250 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типове връзки | Фланец |
| Фактор на кавитация 100% | 0.15 |
| Фактор на кавитация 25% | 0.31 |
| Фактор на кавитация 50% | 0.25 |
| Фактор на кавитация 75% | 0.20 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 220 Kilogram |
| Нето тегло | 220 Kilogram |
| Volume | 506.1 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |